Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Kraus
Описание
Cерия 2500 конвейерный ролик/опорный ролик - Приводной гравитационный ролик со стальными опорными пластинами
Спецификация
2500-SV40x1.5-12-OA-100-ZZ
Series
2500
Диаметр трубы
mm
Материал трубы
Шланг ПВХ
Длина шланга ПВХ
mm
Диаметр оси
mm
Тип оси
Материал оси
Шарикоподшипник
Тип оси, размер
Монтажная длина
mm
Введите значение для EBL
Монтажная длина
mm
cm
inch
ft
Длина трубы
89.0 mm
Длина ролика
92.0 mm
Длина оси
100 mm
EBLX
0
EBLMIN
199
PVCMIN
180.000
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро