Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Kraus
Описание
Cерия 4900 конвейерный ролик/опорный ролик - Приводной опорный ролик-накопитель
Спецификация
4900-SV50x1.5-B14-IGM8x15-100-ZZ
Series
4900
Концепция привода
Диаметр трубы
mm
Материал трубы
Шланг ПВХ
Длина шланга ПВХ
mm
Диаметр оси
14 mm
Тип оси
Внутренняя резьба
Тип оси, размер
Материал оси
Шарикоподшипник
Монтажная длина
mm
Введите значение для EBL
Монтажная длина
mm
cm
inch
ft
Длина трубы
22.5 mm
Длина ролика
32.5 mm
Длина оси
100 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро