Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Kraus
Описание
Cерия 5060 конвейерный ролик/опорный ролик - Ролик контейнера с цепным приводом 1/2" – Стальное цепное колесо
Спецификация
5061-SV50x1.5-B12-IGM5x15-100-ZZ
Series
5061
Выбор ходовой части
Gears number
Single sprocket
Выбор передачи
1/2"x5/16", Z=14'
Диаметр трубы
mm
Материал трубы
Шланг ПВХ
Длина шланга ПВХ
mm
Диаметр оси
mm
Тип оси
Тип оси, размер
Материал оси
Шарикоподшипник
Монтажная длина
mm
Введите значение для EBL
Монтажная длина
mm
cm
inch
ft
Длина трубы
57 mm
Длина ролика
67 mm
Длина оси
100 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро