Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Kraus
Описание
Cерия 5120 конвейерный ролик/опорный ролик - Ролик для поддона с цепным приводом 3/4" – двойная цепь
Спецификация
5123-SV80x2-B20-IGM5x15-120-2600-ZZ
Series
5123
Выбор передачи
Диаметр трубы
mm
Материал трубы
Шланг ПВХ
Длина шланга ПВХ
mm
Бортовое кольцо
Бортовое кольцо 1 позиция
mm
Бортовое кольцо 2 позиция
mm
Диаметр оси
mm
Тип оси
Тип оси, размер
Материал оси
Дно подшипника
Шарикоподшипник
Монтажная длина
mm
Введите значение для EBL
Монтажная длина
mm
cm
inch
ft
Длина трубы
41.0 mm
Длина ролика
49.0 mm
Длина оси
120 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро