Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Conveyor roller Series 2600 - Idlers - Pallet Gravity Roller with pressed Steel Bearing Plates
Bill of material
2600-SV63.5x2.9-20-OA-100-ZZ
Series
2600
Tube diameter
mm
Tube material
PVC sleeve
PVC sleeve length
mm
Axle diameter
mm
Axle type
Axle type size
Axle material
Bearing
Fitting length
mm
Enter value for EBL
Fitting length
mm
cm
inch
ft
Tube length
94.0 mm
Roller length
100.0 mm
Axle length
100 mm
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください