피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
2600-SV63.5x2.9-20-OA-100-ZZ
Kraus
Conveyor rollers
Gravity rollers
For heavy loads
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
{kraus/conveyor_rollers/gravity_rollers/for_heavy_loads/2600_series_asmtab.prj},{NB=2600-SV63.5x2.9-20-OA-100-ZZ0},{SERIES=2600},{TD=63.5x2.9},{TM=SV},{PVC=},{PVCL=0},{D=20},{AC=OA},{AC1=OA},{AM=},{AK=ZZ},{EBL=100},{PPATH=series_2600/parts/2600_series_asmtpl.prj},{KEYWORDS=tragrolle,conveyor roller,förderrolle,Stahlförderrolle,Universalförderrolle,Festantriebsförderrolle, rollenbahn,roller,conveyor,förderbandrolle,schwerkraftrolle,förderbandtragrolle,förderbandförderrolle,schwerlastrolle,förderrolle für innenbereich,stahlrolle,steel roller,bandführungsrolle},{EBLX=0},{EBLMIN=199},{PVCMIN=180}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Conveyor roller Series 2600 - Idlers - Pallet Gravity Roller with pressed Steel Bearing Plates
Bill of material
2600-SV63.5x2.9-20-OA-100-ZZ
Series
2600
Tube diameter
Ø63.5x2.9
Ø80x2
Ø80x3
Ø88.9x2.9
Ø108x3.25
Ø63.5x2.9
Ø80x2
Ø80x3
Ø88.9x2.9
Ø108x3.25
mm
Tube material
Galvanized steel
Plain steel
Stainless steel
Galvanized steel
Plain steel
Stainless steel
PVC sleeve
No PVC
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=1.5mm
No PVC
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=1.5mm
PVC sleeve length
mm
Axle diameter
20
20
mm
Axle type
No axle
Axle with width across flats
Rigid axle
Internal thread
External thread
No axle
Axle with width across flats
Rigid axle
Internal thread
External thread
Axle type size
-
-
Axle material
-
-
Bearing
with ZZ sealing
with 2RS sealing
Stainless steel with 2RS sealing
with ZZ sealing
with 2RS sealing
Stainless steel with 2RS sealing
Fitting length
mm
값 입력 EBL
Fitting length
mm
cm
inch
ft
확인
Tube length
94.0
mm
Roller length
100.0
mm
Axle length
100
mm
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.