Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Kraus
Açıklama
Dizi 2500 konveyör rulosu/ruloları - Driven Gravity Roller with Steel Bearing Plates
Malzeme listesi
2500-SV40x1.5-12-OA-100-ZZ
Series
2500
Boru çapı
mm
Boru malzemesi
PVC hortum
PVC hortum uzunluğu
mm
Aks çapı
mm
Aks tipi
Aks malzemesi
Rulman
Aks tipi ölçüsü
Montaj uzunluğu
mm
Enter value for EBL
Montaj uzunluğu
mm
cm
inch
ft
Boru uzunluğu
89.0 mm
Rulo uzunluğu
92.0 mm
Aks uzunluğu
100 mm
EBLX
0
EBLMIN
199
PVCMIN
180.000
Previews
3D
Boyut
2D
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin