Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Kraus
Popis
Série 2500 Dopravní váleček/nosné válečky - Váleček s ocelovým pouzdrem
Kusovník
2500-SV40x1.5-12-OA-100-ZZ
Series
2500
Průměr trubky
mm
Materiál trubky
návlek PVC
délka návleku PVC
mm
Průměr osy
mm
Typ osy
Materiál osy
Kuličkové ložisko
Velikost osy
Vestavná délka
mm
Enter value for EBL
Vestavná délka
mm
cm
inch
ft
Délka trubky
89.0 mm
Délka válečku - činná část
92.0 mm
Délka osy
100 mm
EBLX
0
EBLMIN
199
PVCMIN
180.000
Previews
3D
Dimenze
2D
Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady