Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kraus
Description
Série 2500 Rouleau de convoyeur - Rouleau gravitaire commandé, des plaques de roulement en acier
Nomenclature
2500-SV40x1.5-12-OA-100-ZZ
Series
2500
Diamètre de tube
mm
Matériau de tube
Manchon en PVC
Longueur du manchon en PVC
mm
Diamètre d’axe
mm
Type d’axe
Matériau d’axe
Roulement à billes
Type d’axe dimensions
Longueur d'entre fer
mm
Entrez la valeur pour EBL
Longueur d'entre fer
mm
cm
inch
ft
Longueur de tube
89.0 mm
Longueur du rouleau
92.0 mm
Longueur d’axe
100 mm
EBLX
0
EBLMIN
199
PVCMIN
180.000
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale