Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kraus
Description
Série 2600 Rouleau de convoyeur - Rouleau gravitaire pour palettes avec plaques de roulement en acier pressé
Nomenclature
2600-SV63.5x2.9-20-OA-100-ZZ
Series
2600
Diamètre de tube
mm
Matériau de tube
Manchon en PVC
Longueur du manchon en PVC
mm
Diamètre d’axe
mm
Type d’axe
Type d’axe dimensions
Matériau d’axe
Roulement à billes
Longueur d'entre fer
mm
Entrez la valeur pour EBL
Longueur d'entre fer
mm
cm
inch
ft
Longueur de tube
94.0 mm
Longueur du rouleau
100.0 mm
Longueur d’axe
100 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale