Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Kraus
Popis
Série 3700 Dopravní váleček/nosné válečky - Dopravníkový váleček s plastovým krytováním - logo KRAUS
Kusovník
3700-SV50x1.5-8-OA-100-ZZ
Series
3700
Průměr trubky
Ø50x1.5 mm
Materiál trubky
návlek PVC
délka návleku PVC
mm
Průměr osy
mm
Typ osy
Velikost osy
Materiál osy
Kuličkové ložisko
Vestavná délka
Délka trubky
81.2 mm
Délka válečku - činná část
91.2 mm
Délka osy
100 mm
Previews
3D
Dimenze
2D
Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady