Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kraus
Description
Série 3700 Rouleau de convoyeur - Rouleau gravitaire commandé, des plaques de roulement en plastique - avec logo Kraus
Nomenclature
3700-SV50x1.5-8-OA-100-ZZ
Series
3700
Diamètre de tube
Ø50x1.5 mm
Matériau de tube
Manchon en PVC
Longueur du manchon en PVC
mm
Diamètre d’axe
mm
Type d’axe
Type d’axe dimensions
Matériau d’axe
Roulement à billes
Longueur d'entre fer
Longueur de tube
81.2 mm
Longueur du rouleau
91.2 mm
Longueur d’axe
100 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale