Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kraus
Description
Série 4900 Rouleau de convoyeur - Rouleau commandé pour accumulation
Nomenclature
4900-SV50x1.5-B14-IGM8x15-100-ZZ
Series
4900
Concept d'entraînement
Diamètre de tube
mm
Matériau de tube
Manchon en PVC
Longueur du manchon en PVC
mm
Diamètre d’axe
14 mm
Type d’axe
Filetage intérieur
Type d’axe dimensions
Matériau d’axe
Roulement à billes
Longueur d'entre fer
mm
Entrez la valeur pour EBL
Longueur d'entre fer
mm
cm
inch
ft
Longueur de tube
22.5 mm
Longueur du rouleau
32.5 mm
Longueur d’axe
100 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale