Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kraus
Description
Série 5130 Rouleau de convoyeur - Rouleau à palettes commandé par chaîne 3/4'' - Simple pignon
Nomenclature
5133-SV80x2-B20-IGM5x15-110-2600-ZZ
Series
5133
Sélection des engrenages
Diamètre de tube
mm
Matériau de tube
Manchon en PVC
Longueur du manchon en PVC
mm
Flange
Flange 1 position
mm
Flange 2 position
mm
Diamètre d’axe
mm
Type d’axe
Type d’axe dimensions
Matériau d’axe
Fond de roulement
Roulement à billes
Longueur d'entre fer
mm
Entrez la valeur pour EBL
Longueur d'entre fer
mm
cm
inch
ft
Longueur de tube
61.0 mm
Longueur du rouleau
69.0 mm
Longueur d’axe
110 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale