Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kraus
Description
Série 6000 Rouleau de convoyeur - Rouleaux gravitaires coniques
Nomenclature
6000-SV50x1.5-B8-OA-156.5-ZZ
Series
6000
Diamètre de tube
Ø50x1.5 mm
Diamètre d’axe
mm
Matériau de tube
Type d’axe
Type d’axe dimensions
Matériau d’axe
Roulement à billes
Longueur d'entre fer
mm
Entrez la valeur pour EBL
Longueur d'entre fer
mm
cm
inch
ft
Longueur de tube
141.0 mm
Longueur du rouleau
151.0 mm
Longueur d’axe
156.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale