Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kraus
Description
Série 6020 Rouleau de convoyeur
Nomenclature
6020-SV50x1.5-B8-IGM5x15-156.5-ZZ-CP0002
Series
6020
Diamètre de tube
Ø50x1.5 mm
Matériau de tube
Diamètre d’axe
mm
Roue à chaîne
Type d’axe
Type d’axe dimensions
Matériau d’axe
Roulement à billes
Longueur d'entre fer
mm
Entrez la valeur pour EBL
Longueur d'entre fer
mm
cm
inch
ft
Longueur de tube
114.5 mm
Longueur du rouleau
126.5 mm
Longueur d’axe
156.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale