Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Serie 1000 Tragrolle/Förderrolle - Leichtlaufrolle ø50 mit Kunststofflagerboden
Stückliste
1000-SV50x1.5-6-OA-100
Serie
1000
Rohrdurchmesser
Ø50x1.5 mm
Rohrmaterial
PVC Schlauch
PVC Schlauch Länge
mm
Achsdurchmesser
mm
Achstyp
Achstyp Größe
Achsmaterial
Kugellager
Leichtlauflager mit Stahlkugelreihe/Nirokugelreihe
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
Rohrlänge
86.0 mm
Rollen Länge
93.0 mm
Achslänge
100 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen