Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kraus
Descripción
Serie 2500 rodillo transportador - Rodillos portantes con base de rodamiento de acero
Lista de materiales
2500-SV40x1.5-12-OA-100-ZZ
Series
2500
Diámetro del tubo
mm
Material de tubo
Manguera de PVC
Longitud de la manguera de PVC
mm
Diámetro de eje
mm
Tipo de eje
Material de eje
Rodamiento de bolas
Tamaño de tipo de eje
Longitud de montaje
mm
Enter value for EBL
Longitud de montaje
mm
cm
inch
ft
Longitud del tubo
89.0 mm
Longitud de rodillos
92.0 mm
Longitud de eje
100 mm
EBLX
0
EBLMIN
199
PVCMIN
180.000
Previews
3D
Dimensión
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales