Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kraus
Descrizione
Serie 2500 rullo portante/rulli di trasporto - rullo per contenitori con sede cuscinetto in lamiera d'acciaio
Lista materiale
2500-SV40x1.5-12-OA-100-ZZ
Series
2500
Diametro tubo
mm
Materiale tubo
tubo PVC
lunghezza tubo PVC
mm
Diametro asse
mm
Tipo asse
Materiale asse
Cuscinetti a sfera
Dimensione asse
Lunghezza incasso
mm
Inserisci valore per EBL
Lunghezza incasso
mm
cm
inch
ft
Lunghezza tubo
89.0 mm
Lunghezza rulli
92.0 mm
Lunghezza asse
100 mm
EBLX
0
EBLMIN
199
PVCMIN
180.000
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali