Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Serie 2500 Tragrolle/Förderrolle - Behälterrolle mit Stahlblechlagerboden
Stückliste
2500-SV40x1.5-12-OA-100-ZZ
Serie
2500
Rohrdurchmesser
mm
Rohrmaterial
PVC Schlauch
PVC Schlauch Länge
mm
Achsdurchmesser
mm
Achstyp
Achsmaterial
Kugellager
Achstyp Größe
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
Rohrlänge
89.0 mm
Rollen Länge
92.0 mm
Achslänge
100 mm
EBLX
0
EBLMIN
199
PVCMIN
180.000
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen