Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kraus
Descrizione
Serie 2600 rullo portante/rulli di trasporto - rullo per palett con sede cuscinetto in lamiera d'acciaio pressata
Lista materiale
2600-SV63.5x2.9-20-OA-100-ZZ
Series
2600
Diametro tubo
mm
Materiale tubo
tubo PVC
lunghezza tubo PVC
mm
Diametro asse
mm
Tipo asse
Dimensione asse
Materiale asse
Cuscinetti a sfera
Lunghezza incasso
mm
Inserisci valore per EBL
Lunghezza incasso
mm
cm
inch
ft
Lunghezza tubo
94.0 mm
Lunghezza rulli
100.0 mm
Lunghezza asse
100 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali