Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kraus
Descripción
Serie 3500 rodillo transportador - Rodillos portantes con base de rodamiento de plástico - sin logotipo de Kraus
Lista de materiales
3500-SV50x1.5-8-OA-100-ZZ
Series
3500
Diámetro del tubo
mm
Material de tubo
Manguera de PVC
Longitud de la manguera de PVC
mm
Diámetro de eje
mm
Tipo de eje
Tamaño de tipo de eje
Material de eje
Rodamiento de bolas
Longitud de montaje
mm
Enter value for EBL
Longitud de montaje
mm
cm
inch
ft
Longitud del tubo
85.0 mm
Longitud de rodillos
95.0 mm
Longitud de eje
100 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales