Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kraus
Descrizione
Serie 3700 rullo portante/rulli di trasporto - rullo per contenitori con sede cuscinetto in plastica - con logo Kraus
Lista materiale
3700-SV50x1.5-8-OA-100-ZZ
Series
3700
Diametro tubo
Ø50x1.5 mm
Materiale tubo
tubo PVC
lunghezza tubo PVC
mm
Diametro asse
mm
Tipo asse
Dimensione asse
Materiale asse
Cuscinetti a sfera
Lunghezza incasso
Lunghezza tubo
81.2 mm
Lunghezza rulli
91.2 mm
Lunghezza asse
100 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali