Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Serie 3700 Tragrolle / Förderrolle - mit leitfähigem Kunststofflagerboden
Stückliste
3700-SV50x1.5-8-OA-100-ZZ
Serie
3700
Rohrdurchmesser
Ø50x1.5 mm
Rohrmaterial
PVC Schlauch
PVC Schlauch Länge
mm
Achsdurchmesser
mm
Achstyp
Achstyp Größe
Achsmaterial
Kugellager
Einbaulänge
Rohrlänge
81.2 mm
Rollen Länge
91.2 mm
Achslänge
100 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen