Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kraus
Descripción
Serie 3760 rodillo transportador - Rodillos transportadores con correas redondas - con logotipo de Kraus
Lista de materiales
3760-SV50x1.5-B8-F-100-ZZ
Series
3760
Diámetro del tubo
Ø50x1.5 mm
Material de tubo
Manguera de PVC
Longitud de la manguera de PVC
mm
Diámetro de eje
mm
Tipo de eje
Tamaño de tipo de eje
Material de eje
Rodamiento de bolas
Longitud de montaje
mm
Enter value for EBL
Longitud de montaje
mm
cm
inch
ft
Longitud del tubo
81.2 mm
Longitud de rodillos
91.2 mm
Longitud de eje
120 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales