Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kraus
Descrizione
Serie 4100 rullo portante/rulli di trasporto - rullo per palett con sede cuscinetto in lamiera d'acciaio saldata
Lista materiale
4100-SV63.5x2.9-B20-SW5x10-100-ZZ
Series
4100
Diametro tubo
mm
Materiale tubo
tubo PVC
lunghezza tubo PVC
mm
Diametro asse
mm
Tipo asse
Dimensione asse
Materiale asse
Cuscinetti a sfera
Lunghezza incasso
mm
Inserisci valore per EBL
Lunghezza incasso
mm
cm
inch
ft
Lunghezza tubo
80.0 mm
Lunghezza rulli
90.0 mm
Lunghezza asse
120 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali