Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kraus
Descripción
Serie 4800 rodillo transportador - Rodillos portantes con accionamiento por cadena 1/2" - piñón de PVC
Lista de materiales
4801-SV50x1.5-B8-IGM5x15-100-ZZ
Series
4801
Selección del mecanismo de accionamiento
Gears number
Selección de engranaje
Diámetro del tubo
mm
Material de tubo
Manguera de PVC
Longitud de la manguera de PVC
mm
Diámetro de eje
mm
Tipo de eje
Tamaño de tipo de eje
Material de eje
Rodamiento de bolas
Longitud de montaje
mm
Enter value for EBL
Longitud de montaje
mm
cm
inch
ft
Longitud del tubo
59 mm
Longitud de rodillos
69 mm
Longitud de eje
100 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales