Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Serie 4840 Tragrolle/Förderrolle - Förderrolle mit Poly-V Riemen
Stückliste
4840-SV50x1.5-B8-F-100-ZZ
Serie
4840
Rohrdurchmesser
mm
Rohrmaterial
PVC Schlauch
PVC Schlauch Länge
mm
Achsdurchmesser
mm
Achstyp
Achstyp Größe
Achsmaterial
Kugellager
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
Rohrlänge
49.0 mm
Rollen Länge
59.0 mm
Achslänge
120 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen