Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kraus
Descrizione
Serie 4900 rullo portante/rulli di trasporto - rullo azionato con frizione per accumulo
Lista materiale
4900-SV50x1.5-B14-IGM8x15-100-ZZ
Series
4900
concetto di trasmissione
Diametro tubo
mm
Materiale tubo
tubo PVC
lunghezza tubo PVC
mm
Diametro asse
14 mm
Tipo asse
Filettatura interna
Dimensione asse
Materiale asse
Cuscinetti a sfera
Lunghezza incasso
mm
Inserisci valore per EBL
Lunghezza incasso
mm
cm
inch
ft
Lunghezza tubo
22.5 mm
Lunghezza rulli
32.5 mm
Lunghezza asse
100 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali