Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Serie 4900 Tragrolle/Förderrolle - Angetriebene Stautragrolle
Stückliste
4900-SV50x1.5-B14-IGM8x15-100-ZZ
Serie
4900
Antriebskonzept
Rohrdurchmesser
mm
Rohrmaterial
PVC Schlauch
PVC Schlauch Länge
mm
Achsdurchmesser
14 mm
Achstyp
Innengewinde
Achstyp Größe
Achsmaterial
Kugellager
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
Rohrlänge
22.5 mm
Rollen Länge
32.5 mm
Achslänge
100 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen