Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kraus
Descripción
Serie 500 rodillo transportador - Rodillos de baja fricción de ø 20 a ø 40 con base de rodamiento de plástico
Lista de materiales
500-SV20x1.5-6-OA-100
Series
500
Diámetro del tubo
mm
Material de tubo
Manguera de PVC
Longitud de la manguera de PVC
mm
Diámetro de eje
mm
Tipo de eje
Tamaño de tipo de eje
Material de eje
Rodamiento de bolas
Rodillos de baja fricción con hilera de bolas de acero/hilera de bolas de acero inoxidable
Longitud de montaje
mm
Enter value for EBL
Longitud de montaje
mm
cm
inch
ft
Longitud del tubo
79.5 mm
Longitud de rodillos
95.5 mm
Longitud de eje
100 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales