Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kraus
Descrizione
Serie 500 rullo portante/rulli di trasporto - rullo a basso attrito ø20 fino ø40 con sede cuscinetto in plastica
Lista materiale
500-SV20x1.5-6-OA-100
Series
500
Diametro tubo
mm
Materiale tubo
tubo PVC
lunghezza tubo PVC
mm
Diametro asse
mm
Tipo asse
Dimensione asse
Materiale asse
Cuscinetti a sfera
cuscinetto a basso attrito con sfere in acciaio / acciaio inossidabile
Lunghezza incasso
mm
Inserisci valore per EBL
Lunghezza incasso
mm
cm
inch
ft
Lunghezza tubo
79.5 mm
Lunghezza rulli
95.5 mm
Lunghezza asse
100 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali