Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Serie 500 Tragrolle/Förderrolle - Leichtlaufrolle ø20 bis ø40 mit Kunststofflagerboden
Stückliste
500-SV20x1.5-6-OA-100
Serie
500
Rohrdurchmesser
mm
Rohrmaterial
PVC Schlauch
PVC Schlauch Länge
mm
Achsdurchmesser
mm
Achstyp
Achstyp Größe
Achsmaterial
Kugellager
Leichtlauflager mit Stahlkugelreihe/Nirokugelreihe
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
Rohrlänge
79.5 mm
Rollen Länge
95.5 mm
Achslänge
100 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen