Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Serie 5020 Tragrolle/Förderrolle - Behälterrolle mit Kettenantrieb 1/2" z=14 / z=11 - Doppelkette
Stückliste
5020-SV50x1.5-B8-IGM5x15-110-ZZ,z=11
Serie
5020
Gangwahl
Rohrdurchmesser
mm
Rohrmaterial
PVC Schlauch
PVC Schlauch Länge
mm
Bordscheibe
Bordscheibe 1 position
mm
Bordscheibe 2 position
mm
Achsdurchmesser
mm
Achstyp
Achstyp Größe
Achsmaterial
Kugellager
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
Rohrlänge
46.0 mm
Rollen Länge
56.0 mm
Achslänge
110 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen