Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kraus
Descrizione
Serie 5100 rullo portante/rulli di trasporto - rullo per pallet azionato da catena 5/5" - catena doppia
Lista materiale
5103-SV80x2-B20-IGM5x15-110-2600-ZZ
Series
5103
selezione delle marce
Diametro tubo
mm
Materiale tubo
tubo PVC
lunghezza tubo PVC
mm
flangia
Flange 1 position
mm
Flange 2 position
mm
Diametro asse
mm
Tipo asse
Dimensione asse
Materiale asse
Fondo cuscinetti
Cuscinetti a sfera
Lunghezza incasso
mm
Inserisci valore per EBL
Lunghezza incasso
mm
cm
inch
ft
Lunghezza tubo
35 mm
Lunghezza rulli
43 mm
Lunghezza asse
110 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali