Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kraus
Descrizione
Serie 5130 rullo portante/rulli di trasporto - rullo per pallet azionato da catena 3/4" - catena singola
Lista materiale
5133-SV80x2-B20-IGM5x15-110-2600-ZZ
Series
5133
selezione delle marce
Diametro tubo
mm
Materiale tubo
tubo PVC
lunghezza tubo PVC
mm
flangia
flangia posizione 1
mm
flangia posizione 2
mm
Diametro asse
mm
Tipo asse
Dimensione asse
Materiale asse
Fondo cuscinetti
Cuscinetti a sfera
Lunghezza incasso
mm
Inserisci valore per EBL
Lunghezza incasso
mm
cm
inch
ft
Lunghezza tubo
61.0 mm
Lunghezza rulli
69.0 mm
Lunghezza asse
110 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali