Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Serie 5130 Tragrolle/Förderrolle - Palettenrolle mit Kettenantrieb 3/4" - Einfachkette
Stückliste
5133-SV80x2-B20-IGM5x15-110-2600-ZZ
Serie
5133
Gangwahl
Rohrdurchmesser
mm
Rohrmaterial
PVC Schlauch
PVC Schlauch Länge
mm
Bordscheibe
Bordscheibe 1 position
mm
Bordscheibe 2 position
mm
Achsdurchmesser
mm
Achstyp
Achstyp Größe
Achsmaterial
Lagerboden
Kugellager
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
Rohrlänge
61.0 mm
Rollen Länge
69.0 mm
Achslänge
110 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen