Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Serie 600 Tragrolle/Förderrolle - Mini/Midi Konusroll
Stückliste
600-SV20x1.5-B6-F-156.5
Serie
600
Rohrdurchmesser
mm
Rohrmaterial
Achsdurchmesser
mm
Achstyp
Achstyp Größe
Achsmaterial
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
Rohrlänge
135.5 mm
Rollen Länge
152.0 mm
Achslänge
176.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen