Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kraus
Descripción
Serie 6040 rodillo transportador - Rodillos cónicos con accionamiento por correa dentada
Lista de materiales
6040-SV50x1.5-B8-IGM5x15-156.5-ZZ
Series
6040
Diámetro del tubo
Ø50x1.5 mm
Diámetro de eje
mm
Material de tubo
Tipo de eje
Tamaño de tipo de eje
Material de eje
Rodamiento de bolas
Longitud de montaje
mm
Enter value for EBL
Longitud de montaje
mm
cm
inch
ft
Longitud del tubo
100.5 mm
Longitud de rodillos
112.5 mm
Longitud de eje
156.5 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales