Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 3000 Conveyor roller/idler - Driven Gravity Roller with Plastic Bearing Plates
Bill of material
3000-SV30x1.5-8-OA-100-ZZ
Series
3000
Tube diameter
mm
Tube material
PVC sleeve
PVC sleeve length
mm
Axle diameter
mm
Axle type
Axle type size
Axle material
Bearing
Fitting length
mm
Enter value for EBL
Fitting length
mm
cm
inch
ft
Tube length
84.0 mm
Roller length
94.0 mm
Axle length
100 mm
Previews
3D
Размер
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси