Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 3500 Conveyor roller/idler - Driven Gravity Roller with Plastic Bearing Plates - without KRAUS Logo
Bill of material
3500-SV50x1.5-8-OA-100-ZZ
Series
3500
Tube diameter
mm
Tube material
PVC sleeve
PVC sleeve length
mm
Axle diameter
mm
Axle type
Axle type size
Axle material
Bearing
Fitting length
mm
Enter value for EBL
Fitting length
mm
cm
inch
ft
Tube length
85.0 mm
Roller length
95.0 mm
Axle length
100 mm
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください