Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 3500 Conveyor roller/idler - Driven Gravity Roller with Plastic Bearing Plates - without KRAUS Logo
Bill of material
3500-SV50x1.5-8-OA-100-ZZ
Series
3500
Tube diameter
mm
Tube material
PVC sleeve
PVC sleeve length
mm
Axle diameter
mm
Axle type
Axle type size
Axle material
Bearing
Fitting length
mm
Enter value for EBL
Fitting length
mm
cm
inch
ft
Tube length
85.0 mm
Roller length
95.0 mm
Axle length
100 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais