Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 3700 Conveyor roller/idler - Driven Gravity Roller with Plastic Bearing Plates - with Kraus Logo
Bill of material
3700-SV50x1.5-8-OA-100-ZZ
Series
3700
Tube diameter
Ø50x1.5 mm
Tube material
PVC sleeve
PVC sleeve length
mm
Axle diameter
mm
Axle type
Axle type size
Axle material
Bearing
Fitting length
Tube length
81.2 mm
Roller length
91.2 mm
Axle length
100 mm
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください