피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
3700-SV50x1.5-8-OA-100-ZZ
Kraus
Conveyor rollers
Gravity rollers
For light loads
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
{kraus/conveyor_rollers/gravity_rollers/for_light_loads/3700_series_asmtab.prj},{NB=3700-SV50x1.5-8-OA-100-ZZ(0)},{SERIES=3700},{TD=Ø50x1.5},{TM=SV},{PVC=},{PVCL=0.0},{D=8},{AC=OA},{AC1=OA},{AM=},{AK=ZZ},{EBL=100},{ETL=26.300},{ITHL=20.000},{ITL=15.000},{PPATH=../parts/3700_asmtpl.prj},{KEYWORDS=tragrolle,conveyor roller,förderrolle,Stahlförderrolle,Universalförderrolle,Festantriebsförderrolle, rollenbahn,roller,conveyor,förderbandrolle,schwerkraftrolle,schwerkrafttragrolle,schwerkraftförderrolle,förderbandtragrolle,förderbandförderrolle,schwerlastrolle,förderrolle für innenbereich,stahlrolle,steel roller,bandführungsrolle},{EBLX=0},{EBLMIN=199},{PVCMIN=180.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 3700 Conveyor roller/idler - Driven Gravity Roller with Plastic Bearing Plates - with Kraus Logo
Bill of material
3700-SV50x1.5-8-OA-100-ZZ
Series
3700
Tube diameter
Ø50x1.5
mm
Tube material
Galvanized steel
Plain steel
Stainless steel
Galvanized steel
Plain steel
Stainless steel
PVC sleeve
No PVC
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=1.0mm
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=1.5mm
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=2.0mm
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=3.0mm
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=5.0mm
Soft PVC sleeve 63 ° Shore black - antistatic, WS = 1.5mm
Soft PVC sleeve 85° Shore black, WS=2mm
No PVC
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=1.0mm
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=1.5mm
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=2.0mm
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=3.0mm
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=5.0mm
Soft PVC sleeve 63 ° Shore black - antistatic, WS = 1.5mm
Soft PVC sleeve 85° Shore black, WS=2mm
PVC sleeve length
mm
Axle diameter
8
10
12
14
SK11
8
10
12
14
SK11
mm
Axle type
No axle
Spring axle
Spring axle with width across flats
Axle with width across flats
Rigid axle
Internal thread
External thread
No axle
Spring axle
Spring axle with width across flats
Axle with width across flats
Rigid axle
Internal thread
External thread
Axle type size
-
-
Axle material
-
-
Bearing
with ZZ sealing
with 2RS sealing
Stainless steel with 2RS sealing
with ZZ sealing
with 2RS sealing
Stainless steel with 2RS sealing
Fitting length
Tube length
81.2
mm
Roller length
91.2
mm
Axle length
100
mm
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.