Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 3700 Conveyor roller/idler - Driven Gravity Roller with Plastic Bearing Plates - with Kraus Logo
Bill of material
3700-SV50x1.5-8-OA-100-ZZ
Series
3700
Tube diameter
Ø50x1.5 mm
Tube material
PVC sleeve
PVC sleeve length
mm
Axle diameter
mm
Axle type
Axle type size
Axle material
Bearing
Fitting length
Tube length
81.2 mm
Roller length
91.2 mm
Axle length
100 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais