Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 3760 Conveyor roller/idler - Driven Roller with Round Belt Drive - with Kraus Logo
Bill of material
3760-SV50x1.5-B8-F-100-ZZ
Series
3760
Tube diameter
Ø50x1.5 mm
Tube material
PVC sleeve
PVC sleeve length
mm
Axle diameter
mm
Axle type
Axle type size
Axle material
Bearing
Fitting length
mm
Enter value for EBL
Fitting length
mm
cm
inch
ft
Tube length
81.2 mm
Roller length
91.2 mm
Axle length
120 mm
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください