Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 4020 Conveyor roller/idler - Idler - Pallet Gravity Roller with welded massiv Bearing Plates
Bill of material
4020-SV60x5-B20-SW5x10-100-ZZ
Series
4020
Tube diameter
mm
Tube material
PVC sleeve
PVC sleeve length
mm
Axle diameter
mm
Axle type
Axle type size
Axle material
Bearing
Fitting length
mm
Enter value for EBL
Fitting length
mm
cm
inch
ft
Tube length
80.0 mm
Roller length
90.0 mm
Axle length
120 mm
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください