Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 4900 Conveyor roller/idler - Driven Roller for Accumulation
Bill of material
4900-SV50x1.5-B14-IGM8x15-100-ZZ
Series
4900
Drive concept
Tube diameter
mm
Tube material
PVC sleeve
PVC sleeve length
mm
Axle diameter
14 mm
Axle type
Internal thread
Axle type size
Axle material
Bearing
Fitting length
mm
Enter value for EBL
Fitting length
mm
cm
inch
ft
Tube length
22.5 mm
Roller length
32.5 mm
Axle length
100 mm
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください