피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
4900-SV50x1.5-B14-IGM8x15-100-ZZ
Kraus
Conveyor rollers
Driven rollers
Driven accumulation roller with belt or chain drive
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
{kraus/conveyor_rollers/driven_rollers/with_belt_or_chain_drive/4900_series_asmtab.prj},{NB=4900-SV50x1.5-B14-IGM8x15-100-ZZ0(Poly-vee)},{SERIES=4900},{DC=Poly-vee},{TD=50x1.5},{TM=SV},{PVC=},{PVCL=0.0},{D=14},{AC=Internal thread},{AC1=IGM8x15},{AM=B},{AK=ZZ},{EBL=100},{PPATH=series_4900/parts/4900_series_asmtpl.prj},{EBLX=0},{EBLMIN=199},{PVCMIN=180.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 4900 Conveyor roller/idler - Driven Roller for Accumulation
Bill of material
4900-SV50x1.5-B14-IGM8x15-100-ZZ
Series
4900
Drive concept
Poly-vee
Single sprocket
Double sprocket
Poly-vee
Single sprocket
Double sprocket
Tube diameter
Ø50x1.5
Ø50x2
Ø50x3
Ø60x1.5
Ø60x2
Ø60x3
Ø80x2
Ø80x3
Ø50x1.5
Ø50x2
Ø50x3
Ø60x1.5
Ø60x2
Ø60x3
Ø80x2
Ø80x3
mm
Tube material
Galvanized steel
Plain steel
Stainless steel
Plastic tube
Galvanized steel
Plain steel
Stainless steel
Plastic tube
PVC sleeve
No PVC
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=1.0mm
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=1.5mm
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=2.0mm
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=3.0mm
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=5.0mm
Soft PVC sleeve 63 ° Shore black - antistatic, WS = 1.5mm
Soft PVC sleeve 85° Shore black, WS=2mm
No PVC
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=1.0mm
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=1.5mm
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=2.0mm
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=3.0mm
Soft PVC sleeve 63° Shore silver-gray, WS=5.0mm
Soft PVC sleeve 63 ° Shore black - antistatic, WS = 1.5mm
Soft PVC sleeve 85° Shore black, WS=2mm
PVC sleeve length
mm
Axle diameter
14
mm
Axle type
Internal thread
Axle type size
IGM8x15
IGM10x20
IGM8x15
IGM10x20
Axle material
Plain steel
Galvanized steel
Stainless steel
Plain steel
Galvanized steel
Stainless steel
Bearing
with ZZ sealing
with 2RS sealing
Stainless steel with 2RS sealing
with ZZ sealing
with 2RS sealing
Stainless steel with 2RS sealing
Fitting length
mm
값 입력 EBL
Fitting length
mm
cm
inch
ft
확인
Tube length
22.5
mm
Roller length
32.5
mm
Axle length
100
mm
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.