Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 4900 Conveyor roller/idler - Driven Roller for Accumulation
Bill of material
4900-SV50x1.5-B14-IGM8x15-100-ZZ
Series
4900
Drive concept
Tube diameter
mm
Tube material
PVC sleeve
PVC sleeve length
mm
Axle diameter
14 mm
Axle type
Internal thread
Axle type size
Axle material
Bearing
Fitting length
mm
Enter value for EBL
Fitting length
mm
cm
inch
ft
Tube length
22.5 mm
Roller length
32.5 mm
Axle length
100 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais